Schneider-Electric
 
VW3A7271 Bild- scope
VW3A7271
Aktiver Einspeisewechselrichter, 175 kW, 500-690 V
EAN Code EAN Code: 
3606480215810
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Kurzbezeichnung des Geräts AIC
Anzahl der Netzphasen 3 Phasen
Nennhilfsspannung [UH,nom] 500-690 V +/- 10 %
Netzwerkfrequenz 50/60 Hz
Nennleistung in W 175 kW
Kompatible Produktfamilie Altivar 61
Altivar 71
Produktspezifische Anwendung Niedrige Oberschwingungen
Active-Front-End-Komponente
Energierückgewinnung
Produktkompatibilität ATV61HC16Y 500-690 V AC mit einem Frequenzumrichter
ATV71HC13Y 500-690 V AC mit einem Frequenzumrichter
ATV61HC11Y - C40Y DC mit mehreren Frequenzumrichtern an einem gemeinsamen DC-Bus
ATV71HC11Y - C31Y DC mit mehreren Frequenzumrichtern an einem gemeinsamen DC-Bus
Bauweise Integrierte Einheit
Kühlungstyp Erzwungene Konvektion
Zusatzmerkmale
Netzstrom 150 A bei 500 V
150 A bei 690 V
150 A bei 600 V
Eingangsleistung 130 kW bei 500 V
156 kW bei 600 V
175 kW bei 690 V
Ausgangs Bemessungsstrom 156 A bei 500 V
156 A bei 600 V
156 A bei 690 V
Ausgangsspannung 840 V DC - Versorgung: 500-525 V AC
960 V DC - Versorgung: 600 V AC
1100 V DC - Versorgung: 690 V AC
Thermische Verluste 2630 W
Maximalstrom 1,20 x Nennstrom (Dauer = 60 s)
1,35 x Nennstrom (Dauer = 2 s)
Maximaler Spannungsabfall bei Nennlast <20 % bei 500-525 V, <= 60 s
<30 % bei 600 V, <= 60 s
<40 % bei 690 V, <= 60 s
Kommunikationsprotokoll CANopen
Modbus
Steckertyp 1 RJ45 für Modbus
Male SUB-D 9 auf RJ45 für CANopen
Optionskarte Kommunikationsbrücke
Betriebsposition Senkrecht +/- 10 Grad
Höhe 1190 mm
Breite 330 mm
Tiefe 377 mm
Produktgewicht 110 kg
Montage
Umgebungsbedingungen 3K3 entspricht EN/IEC 60721-3-3
3C2 entspricht EN 60721-3-3
3S2 entspricht EN 60721-3-3
Relative Feuchtigkeit 0…95 %
Umgebungstemperatur bei Betrieb 45…60 °C (mit Stromabminderung von 2 % pro °C)
-10…45 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -25…70 °C
Aufstellungshöhe <= 1000 m ohne Lastminderung
1000 - 2400 m mit Strom Deklassierung von 1% pro 100m
Verschmutzungsgrad 2 entspricht EN 61800-5-1
Vibrationsfestigkeit 1,5 mm (f= 3…10 Hz) entspricht EN/IEC 60068-2-6
0,6 gn (f= 10…200 Hz) entspricht EN/IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit 7 gn für 11 ms entspricht EN/IEC 60721-3-3
Luftstromoberfläche 700 cm²
Kühlluftvolumen 600 m3/h für Hauptstromkreis
220 m3/h für Steuerkreis
Schutzart (IP) IP00
Normen EN/IEC 61800-5-1
Produktzertifizierungen CE
UL (ausstehend)
CSA (ausstehend)
Verpackungseinheiten
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Gewicht VPE1 115,0 kg
Höhe VPE1 53 cm
Breite VPE1 38 cm
Länge VPE1 129 cm
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months