|
|
|
VW3A7603R07
Bremswiderstand, 27Ohm, 200 W, f. Lexium 15, Kabel 0,75m, IP20
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Altivar
Lexium
|
Kompatible Produktfamilie
|
Altivar Maschine ATV320
Altivar 32
Lexium 15
Lexium 52
Lexium 32
Lexium 32i
Lexium 05
Lexium 28
Easy Lexium 16
|
Produktkompatibilität
|
ATV32HU22M2
Frequenzumrichter ATV320 bei 2,2 kW, 200-240 V, Einzelphase
Motion Servoantrieb LXM16D bei 0,75 kW, 200 - 230 V, Einzelphase
Motion Servoantrieb LXM16D bei 1 kW, 200 - 230 V, Einzelphase
Motion Servoantrieb LXM16D bei 1,5 kW, 200 - 230 V, Einzelphase
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Bremswiderstand
|
Ohmscher Widerstand
|
27 Ohm
|
Zusatzmerkmale
Spitzenenergie
|
4300 J bei 480 V
4900 J bei 400 V
7400 J bei 230 V
9700 J bei 115 V
|
Mittlere verfügbare Leistung
|
50 W bei 50 °C
|
Dauerleistung
|
200 W
|
Schutzart
|
Thermischer Schutz über den Servoantrieb
|
Produktgewicht
|
0,93 kg
|
Kabellänge
|
0,75 m
|
Montage
Schutzart (IP)
|
IP65
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-25…85 °C
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
0…50 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
4,500 cm
|
VPE 1 Breite
|
40,000 cm
|
VPE 1 Länge
|
13,000 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
920,500 g
|
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
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
PVC-frei
|
Ja
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|