|
|
|
VW3A7608R30
Bremswiderstand, 100Ohm, 100 W, f. Lexium 15, Kabel 3m, IP20
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Lexium
Altivar
|
Kompatible Produktfamilie
|
Lexium 52
Lexium 15
Altivar Maschine ATV320
Lexium 32i
Lexium 32
Altivar 32
Easy Altivar 310L
Easy Lexium 16
|
Produktkompatibilität
|
ATV32H018M2
ATV32H037M2
ATV32H037N4
ATV32H055M2
ATV32H055N4
ATV32H075M2
ATV32H075N4
ATV32HU11N4
ATV32HU15N4
ATV32HU22N4
Frequenzumrichter ATV320 bei 0,18 kW, 200-240 V, Einzelphase
Frequenzumrichter ATV320 bei 0,37 kW, 200-240 V, Einzelphase
Frequenzumrichter ATV320 bei 0,55 kW, 200-240 V, Einzelphase
Frequenzumrichter ATV320 bei 0,75 kW, 200-240 V, Einzelphase
Frequenzumrichter ATV320 bei 0,37 kW, 380 - 500 V, 3 Phasen
Frequenzumrichter ATV320 bei 0,55 kW, 380 - 500 V, 3 Phasen
Frequenzumrichter ATV320 bei 0,75 kW, 380 - 500 V, 3 Phasen
Frequenzumrichter ATV320 bei 1,1 kW, 380 - 500 V, 3 Phasen
Frequenzumrichter ATV320 bei 1,5 kW, 380 - 500 V, 3 Phasen
Frequenzumrichter ATV320 bei 2,2 kW, 380 - 500 V, 3 Phasen
Frequenzumrichter ATV320 bei 0,75 kW, 525 - 600 V, 3 Phasen
Frequenzumrichter ATV320 bei 1,5 kW, 525 - 600 V, 3 Phasen
Frequenzumrichter ATV320 bei 2,2 kW, 525 - 600 V, 3 Phasen
Frequenzumrichter ATV310L bei 0,75 kW
Frequenzumrichter ATV310L bei 1,5 kW
Frequenzumrichter ATV310L bei 2,2 kW
Frequenzumrichter ATV310L bei 3,0 kW
Frequenzumrichter ATV310L bei 4,0 kW
Frequenzumrichter ATV310L bei 5,5 kW
Motion Servoantrieb LXM16D bei 0,1 kW, 200 - 230 V, Einzelphase
Motion Servoantrieb LXM16D bei 0,2 kW, 200 - 230 V, Einzelphase
Motion Servoantrieb LXM16D bei 0,4 kW, 200 - 230 V, Einzelphase
Motion Servoantrieb LXM16D bei 0,75 kW, 200 - 230 V, Einzelphase
Motion Servoantrieb LXM16D bei 1 kW, 200 - 230 V, Einzelphase
Motion Servoantrieb LXM16D bei 1,5 kW, 200 - 230 V, Einzelphase
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Bremswiderstand
|
Ohmscher Widerstand
|
100 Ohm
|
Zusatzmerkmale
Spitzenenergie
|
2700 J bei 480 V
3000 J bei 400 V
4500 J bei 230 V
4400 J bei 115 V
|
Mittlere verfügbare Leistung
|
25 W bei 50 °C
|
Dauerleistung
|
100 W
|
Schutzart
|
Thermischer Schutz über den Servoantrieb
|
Produktgewicht
|
0,76 kg
|
Kabellänge
|
3 m
|
Montage
Schutzart (IP)
|
IP65
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-25…85 °C
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
0…50 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
4,700 cm
|
VPE 1 Breite
|
12,600 cm
|
VPE 1 Länge
|
39,600 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
884,000 g
|
VPE 2 Art
|
S04
|
VPE 2 Menge
|
10
|
VPE 2 Höhe
|
30,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
40,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
60,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
9,670 kg
|
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
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
PVC-frei
|
Ja
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|