|
|
|
VW3A7806
Bremswiderstand, IP 20, 4,2Ohm, 62 kW
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung JAN 02, 2024
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Altivar
|
Kompatible Produktfamilie
|
Altivar 71Q
Altivar 61Q
Altivar 71
Altivar 61
|
Produktkompatibilität
|
ATV71HD18M3X
ATV71HD75N4
ATV71WD75N4
ATV71HC25Y
ATV71HC13Y
ATV71QC13Y
ATV61HC11Y
ATV61HC13Y
ATV61HC25Y
ATV61QC13Y
ATV61QC25Y
ATV71HC11Y
ATV71HC20Y
ATV71QC11Y
ATV71QC20Y
ATV71QC25Y
|
Ohmscher Widerstand
|
4,2 Ohm
|
Zusatzmerkmale
Mittlere verfügbare Leistung
|
62 kW bei 50 °C
|
Elektrische Verbindung
|
M10 Stabdraht
|
Schutzfunktionen
|
Thermischer Schutz über thermisches Überlastrelais
|
Breite
|
1040 mm
|
Höhe
|
1150 mm
|
Tiefe
|
820 mm
|
Produktgewicht
|
126 kg
|
Montage
Schutzart (IP)
|
IP23
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-25…75 °C
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
0…50 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
121,5 cm
|
VPE 1 Breite
|
126,5 cm
|
VPE 1 Länge
|
94,5 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
138 kg
|
VPE 2 Art
|
PAL
|
VPE 2 Menge
|
1
|
VPE 2 Höhe
|
141 cm
|
VPE 2 Breite
|
96 cm
|
VPE 2 Länge
|
120 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
150 kg