|
|
|
VW3A8306R10
Kabel für serielle Modbus-Schnittstelle, 2 x RJ45, Kabel 1m
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Altivar
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Anschlusszubehör
|
Zubehör / Teiletyp
|
Verbindungsleitung
|
Produktkompatibilität
|
VW3A8306TF010
TSXCUSB485
TWDNADK70P
Modbus-Verteilermodul LU9GC3
VW3A8306TF03
|
Zubehör / Zielkategorie
|
Klemme oder Modbus-Netzwerkanschluss
Modbus T-Abzweigdose
Modbus-Verteilermodul LU9GC3
|
Kompatible Produktfamilie
|
Altivar 61Q
Altistart 22
Altistart 48
Altivar 71
Altivar Prozess ATV900
Altivar Easy 310
Altivar 31C
Lexium 32i
Altivar Prozess ATV600
Altivar 212
Altivar 21
Altivar Easy 610
Altivar Maschine ATV340 außer Sercos-Antriebe
Altivar 32
Altivar 312
Lexium SD3
Altivar 71Q
Preventa XPS MF
Modicon LMC058
Modicon M258
Altivar 31
Modicon M238
Altivar 61
Altivar 12
Zelio Logic
Altivar Maschine ATV320
|
Kabellänge
|
1 m
|
Elektrische Verbindung
|
2 Stecker - RJ45
|
Zusatzmerkmale
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
1,600 cm
|
VPE 1 Breite
|
12,000 cm
|
VPE 1 Länge
|
12,000 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
51,000 g
|
VPE 2 Art
|
S03
|
VPE 2 Menge
|
60
|
VPE 2 Höhe
|
30,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
3,720 kg
|
VPE 3 Art
|
P06
|
VPE 3 Menge
|
480
|
VPE 3 Höhe
|
75,000 cm
|
VPE 3 Breite
|
60,000 cm
|
VPE 3 Länge
|
80,000 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
38,684 kg
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|