|
|
|
VW3A8306R30
Kabel für serielle Modbus-Schnittstelle, 2 x RJ45, Kabel 3m
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Altivar
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Anschlusszubehör
|
Zubehör / Teiletyp
|
Verbindungsleitung
|
Produktkompatibilität
|
TWDNADK70P
TSXCUSB485
Modbus-Verteilermodul LU9GC3
VW3A8306TF03
VW3A8306TF010
|
Zubehör / Zielkategorie
|
Modbus T-Abzweigdose
Klemme oder Modbus-Netzwerkanschluss
Modbus-Verteilermodul LU9GC3
|
Kompatible Produktfamilie
|
Altivar Maschine ATV340 außer Sercos-Antriebe
Altistart 22
Altivar 12
Lexium SD3
Modicon M258
Preventa XPS MF
Altivar Easy 610
Altivar 71Q
Modicon M238
Altivar 212
Altivar 71
Altivar 31
Modicon LMC058
Altivar Easy 310
Altivar Prozess ATV900
Altivar 21
Altivar 61Q
Altivar Maschine ATV320
Altivar 31C
Altivar Prozess ATV600
Altivar 312
Altivar 61
Altivar 32
Magelis XBT GT
Zelio Logic
Altistart 48
|
Kabellänge
|
3 m
|
Elektrische Verbindung
|
2 Stecker - RJ45
|
Zusatzmerkmale
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
2,8 cm
|
VPE 1 Breite
|
14,5 cm
|
VPE 1 Länge
|
14,4 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
128,0 g
|
VPE 2 Art
|
P06
|
VPE 2 Menge
|
400
|
VPE 2 Höhe
|
77,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
80,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
60,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
64,26 kg
|
VPE 3 Art
|
S03
|
VPE 3 Menge
|
50
|
VPE 3 Höhe
|
30,0 cm
|
VPE 3 Breite
|
30,0 cm
|
VPE 3 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
6,97 kg
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|