Schneider-Electric
 
VW3A8306TF10 Bild- scope
VW3A8306TF10
Modbus-T-Verteiler, 1 x RJ45, Stecker und 2 x RJ45, Buchse, Kabel 1m
EAN Code: 
3389110400526
Telemecanique
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktserie Altivar
Bus Typ Modbus
Zubehör-/Teilekategorie Anschlusszubehör
Zubehör-/Teiletyp T-Abzweigdose
Zubehör / Zielkategorie Modbus-Netzwerk
Kabellänge 1 m
Menge pro Satz Satz aus 1 Stück
Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie Altivar 61Q
Altistart 22
Altivar 21
Altistart 48
Altivar Maschine ATV340 außer Sercos-Antriebe
Altivar 31C
Harmony GTO
Altivar 61
Altivar Process ATV600
Modicon LMC058
Altivar 12
Altivar Easy 610
Altivar 71
Modicon M238
Altivar Machine ATV320
Altivar 312
Altivar 212
Modicon M258
Altivar 32
Altivar 71Q
Lexium SD3
Harmony XBT GT
Zelio Logic
Altivar Easy 310
Altivar 31
Altivar Process ATV900
Kommunikationsprotokoll Modbus
Elektrische Verbindung 1 Stecker RJ45
2 Buchsen RJ45
Produktgewicht 0,21 kg
Packing Units
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Verpackungsgewicht (Lbs) 73 g
Höhe VPE1 3 cm
Breite VPE1 11 cm
Länge VPE1 11,5 cm
Verpackungstyp VPE2 P06
Inhaltsmenge VPE2 480
Gewicht VPE2 51,164 kg
Höhe VPE2 77 cm
Breite VPE2 60 cm
Länge VPE2 80 cm
Verpackungstyp VPE3 S03
Inhaltsmenge VPE3 60
Gewicht VPE3 5,055 kg
Höhe VPE3 30 cm
Breite VPE3 30 cm
Länge VPE3 40 cm
Offer Sustainability
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Contractual warranty
Garantie 18 months