Schneider-Electric
 
VW3A83BMR050 Bild- scope
VW3A83BMR050
RJ45-Modul-Verbindungskabel 5 m - Altivar Prozess Modular
EAN Code EAN Code: 
3606489527396
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Altivar Prozess Modular
Zubehör / Teilekategorie Verkabelungszubehör
Zubehör / Teiletyp Kabel
Produktkompatibilität Leistungsmodul APM, 110…800 kW, 380-480 V
Kontrolleinheit
Zubehör / Zielkategorie Einzelantriebsarchitektur
Geräteanwendung Zum Anschluss des Leistungsmoduls an das Auslösegerät
Zusatzmerkmale
Kabeltyp RJ45
Länge 5 m
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 9,500 cm
VPE 1 Breite 30,500 cm
VPE 1 Länge 30,500 cm
VPE 1 Gewicht 524,000 g
VPE 2 Art S04
VPE 2 Menge 3
VPE 2 Höhe 30,000 cm
VPE 2 Breite 40,000 cm
VPE 2 Länge 60,000 cm
VPE 2 Gewicht 2,746 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
REACh frei von SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
print EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate