|
|
|
VW3A9114
IP 31-Umrüstsatz, für Frequenzumrichter mit Bremsmodul
|
|
|
Hauptmerkmale
Zubehör / Teilekategorie
|
Montage- und Befestigungszubehör
|
Zubehör / Teiletyp
|
IP31-Konformitätsset
|
Produktkompatibilität
|
Frequenzumrichter ATV930 Motor bei 250 kW 380-480 V
Frequenzumrichter ATV930 Motor bei 315 kW 380-480 V
ATV61HC25N4 mit Bremsgerät
ATV61HC25N4D mit Bremsgerät
ATV61HC25Y mit Bremsgerät
ATV61HC31N4 mit Bremsgerät
ATV61HC31N4D mit Bremsgerät
ATV61HC31Y mit Bremsgerät
ATV61HC40Y mit Bremsgerät
ATV71HC20N4 mit Bremsgerät
ATV71HC20N4D mit Bremsgerät
ATV71HC20Y mit Bremsgerät
ATV71HC25N4 mit Bremsgerät
ATV71HC25N4D mit Bremsgerät
ATV71HC25Y mit Bremsgerät
ATV71HC28N4 mit Bremsgerät
ATV71HC28N4D mit Bremsgerät
ATV71HC31Y mit Bremsgerät
|
Zubehör / Zielkategorie
|
Frequenzumrichter mit Bremseinheit
|
Kompatible Produktfamilie
|
Altivar Prozess ATV900
Altivar 71
Altivar 61
|
Zusatzmerkmale
Bausatz-Zusammensetzung
|
1 Benutzerhandbuch
Befestigungszubehör
1 Abdeckung IP 31
1 EMV-Platte mit Befestigungsflanschen für die Kabel
1 Gehäuse IP 54
|
Produktgewicht
|
19,5 kg
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
55,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
45,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
80,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
31,5 kg
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|