|
|
|
VW3A9212
NEMA-Umrüstsatz (UL Typ1), für Frequenzumrichter, ATV61/ATV71
|
|
|
Hauptmerkmale
Zubehör / Teilekategorie
|
Montage- und Befestigungszubehör
|
Zubehör / Teiletyp
|
Konformitäts-Kit
|
Schutzgrad
|
UL Typ 1
|
Produktkompatibilität
|
ATV61HC22N4
ATV61HC22N4D
ATV71HC16N4
ATV71HC16N4D
Frequenzumrichter ATV630 Aufputzmontage 220 kW, Normalbetrieb 380-480 V
Frequenzumrichter ATV630 Aufputzmontage 160 kW, Schwerlastbetrieb 380-480 V
Frequenzumrichter ATV930 Aufputzmontage 220 kW, Normalbetrieb 380-480 V
Frequenzumrichter ATV930 Aufputzmontage 160 kW, Schwerlastbetrieb 380-480 V
|
Zubehör / Zielkategorie
|
Frequenzumrichter
|
Kompatible Produktfamilie
|
Altivar 61
Altivar Prozess ATV600
Altivar Prozess ATV900
Altivar 71
|
Zusatzmerkmale
Bausatz-Zusammensetzung
|
1 Benutzerhandbuch
1 vorgebohrte Montageplatte zur Durchführung der Steigleitungen
1 UL-Abdeckung Typ 1
1 EMV-Platte
1 Gehäuse IP 54
Befestigungszubehör
|
Produktgewicht
|
14,6 kg
|
Montage
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
42,000 cm
|
VPE 1 Breite
|
51,000 cm
|
VPE 1 Länge
|
51,500 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
14,344 kg
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|