Zurück
Lernen Sie VW3A93115 kennen
Eigenschaften
Download & Dokumente
Discover your Schneider-Electric tools
VW3A93115
Metallsatz für ATV61/71 - bis ATV600/900
EAN Code EAN Code:
3606489666750
VW3A93115 Produktdatenblatt herunterladen
HEUTE
MAI 21, 2024
Ende der Kommerzialisierung
OKT 18, 2023
Ende des Standard-Services
DEZ 31, 2030
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Zubehör / Teilekategorie
Adapterzubehör
Zubehör / Teiletyp
Adapter
Produktkompatibilität
Frequenzumrichter ATV630 Motor bei 11 kW
Frequenzumrichter ATV930 Motor bei 11 kW
Zubehör / Zielkategorie
Frequenzumrichter
Kompatible Produktfamilie
Altivar Prozess ATV600
Altivar Prozess ATV900
Produktspezifische Anwendung
Substitution of an ATV61 by an ATV630
Substitution of an ATV71 by an ATV930
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
PCE
VPE 1 Menge
1
VPE 1 Höhe
15 cm
VPE 1 Breite
30 cm
VPE 1 Länge
40 cm
VPE 1 Gewicht
1,582 kg
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
Garantie
18 Monate