|
|
|
VW3A93117
Metallsatz für ATV61/71 - bis ATV600/900
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung OKT 18, 2023
|
|
|
Ende des Standard-Services DEZ 31, 2030
|
|
Hauptmerkmale
Zubehör / Teilekategorie
|
Adapterzubehör
|
Zubehör / Teiletyp
|
Adapter
|
Produktkompatibilität
|
Frequenzumrichter ATV630 Motor bei 30 kW
Frequenzumrichter ATV630 Motor bei 37 kW
Frequenzumrichter ATV930 Motor bei 30 kW
Frequenzumrichter ATV930 Motor bei 37 kW
|
Zubehör / Zielkategorie
|
Frequenzumrichter
|
Kompatible Produktfamilie
|
Altivar Prozess ATV600
Altivar Prozess ATV900
|
Produktspezifische Anwendung
|
Substitution of an ATV61 by an ATV630
Substitution of an ATV71 by an ATV930
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
10,500 cm
|
VPE 1 Breite
|
36,500 cm
|
VPE 1 Länge
|
68,000 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
4,892 kg
|
VPE 2 Art
|
P12
|
VPE 2 Menge
|
8
|
VPE 2 Höhe
|
50,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
80,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
120,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
50,136 kg
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|