|
|
|
VW3A9513
Montagesatz f. Bündigmontage in gekapseltem Gehäuse, ATV61/ATV71
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Altivar
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Montage- und Befestigungszubehör
|
Zubehör / Teiletyp
|
Montage-Bausatz
|
Produktkompatibilität
|
ATV61HC22N4
ATV61HC22N4D
ATV71HC16N4
ATV71HC16N4D
Frequenzumrichter ATV600 Motor bei 220 kW, 380-480 V
Frequenzumrichter ATV900 Motor bei 220 kW, 380-480 V
|
Zubehör / Zielkategorie
|
Frequenzumrichter
|
Kompatible Produktfamilie
|
Altivar 61
Altivar Prozess ATV600
Altivar 71
Altivar Prozess ATV900
|
Produktspezifische Anwendung
|
Zur Montage des Umrichterleistungsteils außerhalb des Gehäuses
|
Zusatzmerkmale
Bausatz-Zusammensetzung
|
1 Schneid- und Bohrschablone
1 Halterung für Lüfter
1 Bedienungsanleitung
1 Metallrahmen in richtiger Größe entsprechend der Nenngröße des Umrichters
Eckstücke
Befestigungszubehör
Dichtungen
|
Produktgewicht
|
4,7 kg
|
Montage
Umgebungseigenschaften
|
Staub- und feuchtigkeitsbeständig
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
10,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
30,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
110,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
5,0 kg
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|