|
|
|
VW3A9514
Montagesatz f. Bündigmontage in gekapseltem Gehäuse, ATV61/ATV71
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Altivar
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Montage- und Befestigungszubehör
|
Zubehör / Teiletyp
|
Montage-Bausatz
|
Produktkompatibilität
|
ATV61HC25N4D ohne Bremsgerät
ATV61HC25Y ohne Bremsgerät
ATV61HC31N4 ohne Bremsgerät
ATV61HC31N4D ohne Bremsgerät
ATV61HC31Y ohne Bremsgerät
ATV61HC40Y ohne Bremsgerät
ATV71HC20N4 ohne Bremsgerät
ATV71HC20N4D ohne Bremsgerät
ATV71HC20Y ohne Bremsgerät
ATV71HC25N4 ohne Bremsgerät
ATV71HC25N4D ohne Bremsgerät
ATV71HC25Y ohne Bremsgerät
ATV71HC28N4 ohne Bremsgerät
ATV71HC28N4D ohne Bremsgerät
ATV71HC31Y ohne Bremsgerät
ATV61HC25N4
Frequenzumrichter ATV600 Motor bei 250 kW, 380-480 V
Frequenzumrichter ATV600 Motor bei 315 kW, 380-480 V
Frequenzumrichter ATV900 Motor bei 250 kW, 380-480 V
Frequenzumrichter ATV900 Motor bei 315 kW, 380-480 V
|
Zubehör / Zielkategorie
|
Frequenzumrichter ohne Bremseinheit
|
Kompatible Produktfamilie
|
Altivar 61
Altivar Prozess ATV600
Altivar 71
Altivar Prozess ATV900
|
Produktspezifische Anwendung
|
Zur Montage des Umrichterleistungsteils außerhalb des Gehäuses
|
Zusatzmerkmale
Bausatz-Zusammensetzung
|
1 Schneid- und Bohrschablone
1 Halterung für Lüfter
1 Bedienungsanleitung
1 Metallrahmen in richtiger Größe entsprechend der Nenngröße des Umrichters
Eckstücke
Befestigungszubehör
Dichtungen
|
Produktgewicht
|
4,7 kg
|
Montage
Umgebungseigenschaften
|
Staub- und feuchtigkeitsbeständig
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
10,000 cm
|
VPE 1 Breite
|
93,000 cm
|
VPE 1 Länge
|
60,000 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
8,000 kg
|
VPE 2 Art
|
P12
|
VPE 2 Menge
|
12
|
VPE 2 Höhe
|
75,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
80,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
120,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
111,000 kg
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|