Hauptmerkmale
Baureihe
|
Altivar
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Montage- und Befestigungszubehör
|
Zubehör / Teiletyp
|
Bausatz für UL Typ 1-Konformität
|
Produktkompatibilität
|
Frequenzumrichter ATV320 - C bei 1,1 kW, 200-240 V, Einzelphase
Frequenzumrichter ATV320 - C bei 1,5 kW, 200-240 V, Einzelphase
Frequenzumrichter ATV320 - C bei 2,2 kW, 200-240 V, Einzelphase
Frequenzumrichter ATV320 - C bei 0,37 kW, 380 - 500 V, 3 Phasen
Frequenzumrichter ATV320 - C bei 0,55 kW, 380 - 500 V, 3 Phasen
Frequenzumrichter ATV320 - C bei 0,75 kW, 380 - 500 V, 3 Phasen
Frequenzumrichter ATV320 - C bei 1,1 kW, 380 - 500 V, 3 Phasen
Frequenzumrichter ATV320 - C bei 1,5 kW, 380 - 500 V, 3 Phasen
Frequenzumrichter ATV320 - C bei 0,75 kW, 525 - 600 V, 3 Phasen
Frequenzumrichter ATV320 - C bei 1,5 kW, 525 - 600 V, 3 Phasen
|
Zubehör / Zielkategorie
|
Frequenzumrichter
|
Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie
|
Altivar Maschine ATV320
|
Bausatz-Zusammensetzung
|
Mechanisches Gerät
|
Montageort
|
Unterseite des Frequenzumrichters
|
Montage
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
17,4 cm
|
VPE 1 Breite
|
18,1 cm
|
VPE 1 Länge
|
18,4 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
890 g
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|