Schneider-Electric
 
VW3A9805 Bild- scope
VW3A9805
Adapter für die Montage auf Hutprofilschiene, für Frequenzumrichter, ATV12/312
EAN Code: 
3606480074868
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktserie Altivar
Zubehör-/Teilekategorie Montage- und Befestigungszubehör
Zubehör-/Teiletyp Montageplatte
Produktkompatibilität ATV12HU15M2
ATV12H075F1
ATV12HU15M3
ATV12HU22M2
ATV12HU22M3
ATV312H037N4
ATV312H055N4
ATV312H075N4
ATV312H075S6
ATV312HU11M2
ATV312HU11M3
ATV312HU11N4
ATV312HU15M2
ATV312HU15M3
ATV312HU15N4
ATV312HU15S6
ATV312HU22M3
Frequenzumrichter ATV320 - C bei 1,1 kW, 200-240 V, Einzelphase
Frequenzumrichter ATV320 - C bei 1,5 kW, 200-240 V, Einzelphase
Frequenzumrichter ATV320 - C bei 2,2 kW, 200-240 V, Einzelphase
Frequenzumrichter ATV320 - C bei 0,37 kW, 380 - 500 V, 3 Phasen
Frequenzumrichter ATV320 - C bei 0,55 kW, 380 - 500 V, 3 Phasen
Frequenzumrichter ATV320 - C bei 0,75 kW, 380 - 500 V, 3 Phasen
Frequenzumrichter ATV320 - C bei 1,1 kW, 380 - 500 V, 3 Phasen
Frequenzumrichter ATV320 - C bei 1,5 kW, 380 - 500 V, 3 Phasen
Frequenzumrichter ATV320 - C bei 0,75 kW, 525 - 600 V, 3 Phasen
Frequenzumrichter ATV320 - C bei 1,5 kW, 525 - 600 V, 3 Phasen
Zubehör / Zielkategorie Frequenzumrichter
Kompatible Produktfamilie Altivar 312
Altivar 12
Altivar 312 Solar
Altivar Machine ATV320
Zusatzmerkmale
Montagehalterung 35 mm symmetrische DIN-Schiene
Produktgewicht 0,385 kg
Packing Units
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Verpackungsgewicht (Lbs) 386 g
Höhe VPE1 7,2 cm
Breite VPE1 23 cm
Länge VPE1 17,4 cm
Verpackungstyp VPE2 S06
Inhaltsmenge VPE2 50
Gewicht VPE2 32,4 kg
Höhe VPE2 73,5 cm
Breite VPE2 60 cm
Länge VPE2 80 cm
Offer Sustainability
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
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
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months