Schneider-Electric
 
VW3A98BBPDCG Bild- scope
VW3A98BBPDCG
Stromsammelschienenset für 2 Stromversorgungsmodule in entfernter Nähe links - Altivar Prozess modular
EAN Code EAN Code: 
3606489527563
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Altivar Prozess Modular
Zubehör / Teilekategorie Verkabelungszubehör
Zubehör / Teiletyp Sammelschiene
Produktkompatibilität Leistungsmodul APM, 110…800 kW, 380-480 V
Zubehör / Zielkategorie Einzelantriebsarchitektur
Geräteanwendung Zur Verbindung von 2 dezentralen Leistungsmodulen nebeneinander in Schränken
Zusatzmerkmale
Kit-Zusammenstellung 3 Schiene mit Bohrungen
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 11,000 cm
VPE 1 Breite 33,000 cm
VPE 1 Länge 50,000 cm
VPE 1 Gewicht 3,414 kg
VPE 2 Art P06
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 75,000 cm
VPE 2 Breite 60,000 cm
VPE 2 Länge 80,000 cm
VPE 2 Gewicht 45,000 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
REACh frei von SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
print EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate