Hauptmerkmale
Baureihe
|
Altivar
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Montage- und Befestigungszubehör
|
Zubehör / Teiletyp
|
Montageplatte
|
Produktkompatibilität
|
Frequenzumrichter ATV320 - W/ATV320 - WS bei 0,18 kW, 200-240 V, Einzelphase
Frequenzumrichter ATV320 - W/ATV320 - WS bei 0,37 kW, 200-240 V, Einzelphase
Frequenzumrichter ATV320 - W/ATV320 - WS bei 0,55 kW, 200-240 V, Einzelphase
Frequenzumrichter ATV320 - W/ATV320 - WS bei 0,75 kW, 200-240 V, Einzelphase
Frequenzumrichter ATV320 - W/ATV320 - WS bei 1,1 kW, 200-240 V, Einzelphase
Frequenzumrichter ATV320 - W/ATV320 - WS bei 1,5 kW, 200-240 V, Einzelphase
Frequenzumrichter ATV320 - W/ATV320 - WS bei 2,2 kW, 200-240 V, Einzelphase
Frequenzumrichter ATV320 - W/ATV320 - WS bei 0,37 kW, 380 - 500 V, 3 Phasen
Frequenzumrichter ATV320 - W/ATV320 - WS bei 0,55 kW, 380 - 500 V, 3 Phasen
Frequenzumrichter ATV320 - W/ATV320 - WS bei 0,75 kW, 380 - 500 V, 3 Phasen
Frequenzumrichter ATV320 - W/ATV320 - WS bei 1,1 kW, 380 - 500 V, 3 Phasen
Frequenzumrichter ATV320 - W/ATV320 - WS bei 1,5 kW, 380 - 500 V, 3 Phasen
Frequenzumrichter ATV320 - W/ATV320 - WS bei 2,2 kW, 380 - 500 V, 3 Phasen
Frequenzumrichter ATV320 - W/ATV320 - WS bei 3 kW, 380 - 500 V, 3 Phasen
Frequenzumrichter ATV320 - W/ATV320 - WS bei 4 kW, 380 - 500 V, 3 Phasen
|
Zubehör / Zielkategorie
|
Frequenzumrichter
|
Kompatible Produktfamilie
|
Altivar Maschine ATV320
|
Zusatzmerkmale
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
7 cm
|
VPE 1 Breite
|
16,7 cm
|
VPE 1 Länge
|
23,1 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
360 g
|
VPE 2 Art
|
S03
|
VPE 2 Menge
|
7
|
VPE 2 Höhe
|
30 cm
|
VPE 2 Breite
|
30 cm
|
VPE 2 Länge
|
40 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
3,098 kg
|
VPE 3 Art
|
P06
|
VPE 3 Menge
|
56
|
VPE 3 Höhe
|
60 cm
|
VPE 3 Breite
|
60 cm
|
VPE 3 Länge
|
80 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
32,784 kg