Schneider-Electric
 
VW3A99ACA01 Bild- scope
VW3A99ACA01
Bodenstütze - Altivar-Prozess Modular - Standardleistungsmodul - IP21-Schrank
EAN Code EAN Code: 
3606489527488
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Altivar Prozess Modular
Zubehör / Teilekategorie Installationszubehör
Zubehör / Teiletyp Träger
Produktkompatibilität Leistungsmodul APM, 110…160 kW, 380-480 V
Zubehör / Zielkategorie Einzelantriebsarchitektur
Zusatzmerkmale
Geräteanwendung Integration von 1Schrank IP21
Bausatz-Zusammensetzung 1 Bodenbefestigung
Produktgewicht 8 kg
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 42,000 cm
VPE 1 Breite 35,000 cm
VPE 1 Länge 70,000 cm
VPE 1 Gewicht 5,854 kg
VPE 2 Art X12
VPE 2 Menge 9
VPE 2 Höhe 120,000 cm
VPE 2 Breite 80,000 cm
VPE 2 Länge 120,000 cm
VPE 2 Gewicht 65,000 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
REACh frei von SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
print EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate