Schneider-Electric
 
VW3A99ACFCBM01 Bild- scope
VW3A99ACFCBM01
Montageset, Altivar Process Modular, für Standard-Leistungsmodule, Schaltschrankintegration
EAN Code EAN Code: 
3606481682345
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Altivar Prozess Modular
Zubehör / Teilekategorie Installationszubehör
Zubehör / Teiletyp Montage-Bausatz
Produktkompatibilität Leistungsmodul APM
Zubehör / Zielkategorie Einzelantriebsarchitektur
Höhe 210,0 mm
Breite 410,0 mm
Tiefe 735,0 mm
Zusatzmerkmale
Geräteanwendung Integration von 1Schrank
Bausatz-Zusammensetzung 1 Montage-Kit
Produktgewicht 9,0 kg
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 23,5 cm
VPE 1 Breite 43,0 cm
VPE 1 Länge 74,0 cm
VPE 1 Gewicht 10,796 kg
VPE 2 Art S06
VPE 2 Menge 2
VPE 2 Höhe 75,0 cm
VPE 2 Breite 60,0 cm
VPE 2 Länge 80,0 cm
VPE 2 Gewicht 33,592 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
REACh frei von SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
print EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate