Schneider-Electric
 
VW3A99BR01 Bild- scope
VW3A99BR01
abnehmbare Unterstützung, Altivar Prozess Modular, für Integration von Niederspannungs-/Genstrommodulen
EAN Code EAN Code: 
3606489527433
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Altivar Prozess Modular
Zubehör / Teilekategorie Installationszubehör
Zubehör / Teiletyp Träger
Produktkompatibilität Leistungsmodul APM, 380-480 V
Zubehör / Zielkategorie Einzelantriebsarchitektur
Zusatzmerkmale
Geräteanwendung Zur Handhabung während der Schaltschrankintegration eines Leistungsmoduls
Bausatz-Zusammensetzung Schienenträger
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 23,000 cm
VPE 1 Breite 50,000 cm
VPE 1 Länge 70,000 cm
VPE 1 Gewicht 18,000 kg
VPE 2 Art P06
VPE 2 Menge 2
VPE 2 Höhe 75,000 cm
VPE 2 Breite 60,000 cm
VPE 2 Länge 80,000 cm
VPE 2 Gewicht 44,000 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
REACh frei von SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
print EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate