Schneider-Electric
 
VW3AP3423 Bild- scope
VW3AP3423
Resolver-Encoder-Schnittstellenmodul - für Antriebssysteme
EAN Code EAN Code: 
3606481276001
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Altivar
Produkt- oder Komponententyp Encoder-Schnittstellenmodul
Einsatzbedingungen Nicht einzeln bestellbar; nur zusammen mit einem Standardgehäuse möglich
Kompatible Produktfamilie Altivar Prozess ATV900
Encoder-Typ Resolver
Zusatzmerkmale
Max. Versorgungsstrom 0,05 A
Schutzart Kurzschlussschutz
Überlastschutz
Maximaler Kabelabstand zwischen Geräten 100 m
Max. Betriebsfrequenz 12 kHz
Eingangssignal Sin+, Sin-, Cos+, Cos-, Temp+, Temp-
Ausgangssignal Nr+, Nr-
Verhältnis 3/10, 1/2, 3/4, 1
Anschlusstyp 1 Buchse SUB-D 9
Produktgewicht 0,15 kg
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 6,6 cm
VPE 1 Breite 13,0 cm
VPE 1 Länge 19,0 cm
VPE 1 Gewicht 150,0 g
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate