Schneider-Electric
 
VW3AP3601 Bild- scope
VW3AP3601
Kommunikationsmodul Ethercat - für Antriebssysteme
EAN Code EAN Code: 
3606481276018
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Altivar
Produkt- oder Komponententyp Kommunikationsmodul
Einsatzbedingungen Nicht einzeln bestellbar; nur zusammen mit einem Standardgehäuse möglich
Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie Altivar Prozess ATV900
Kommunikationsprotokoll EtherCAT
Elektrische Verbindung 2 Stecker RJ45
Übertragungsgeschwindigkeit 100 MBit/s
Max. Leitungslänge zwischen Geräten 100 m für 100 MBit/s
Adressierung Logik-Adressierung
Positions-Adressierung
Knoten-Adressierung
Kommunikations-Service PDO und SDO Support
Antriebsprofil CiA 402 Geschwindigkeitsmodus entspricht IEC 61800-7-201 (CiA 402)
CANopen über EtherCAT (CoE)
Displaytyp 1 LED für Eingangsstatus
1 LED für BETRIEB
1 LED für Fehler
1 LED für Ausgangsstatus
Montage
Normen IEC 61800-7-201 (CiA 402)
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 6,3 cm
VPE 1 Breite 4,5 cm
VPE 1 Länge 9,0 cm
VPE 1 Gewicht 60,0 g
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate