|
VW3L1A500
Inbetriebnahme USB an CANopen-Kabel f integr. Lexium/Schrittmotorantrieb, 3m
|
|
|
Hauptmerkmale
Kompatible Produktfamilie
|
Lexium integrated drive ILP
Lexium SD2
Lexium ILA, ILE, ILS
|
Zubehör-/Teiletyp
|
Kabel
|
Zubehör-/Teilekategorie
|
Anschlusszubehör
|
Produktkompatibilität
|
ILT2A42.MC1A
ILT2A42.MB1A
ILT2A85.MB1A
ILT2A361MN1A
ILT5A85.MC1A
SD218A
ILT2A57.MB1A
ILT2A57.MC1A
|
Zubehör / Zielkategorie
|
Für integrierten Antrieb Lexium
Für Schrittmotorantrieb
|
Zusatzmerkmale
Kommunikationsschnittstelle
|
CANopen
|
Produktspezifische Anwendung
|
Zur Einstellung/Programmierung der Kommunikationsparameter
|
Kabellänge
|
3 m
|
Elektrische Verbindung
|
1 Stecker DB-9F für Schrittmotorantrieb
1 Stecker USB für PC
|
Einsatzbedingungen
|
Erfordert einen Gegenstecker-Adapter
Erfordert Spannungsversorgung
|
Produktgewicht
|
0,136 kg
|
Packing Units
Verpackungstyp VPE1
|
PCE
|
Anzahl der Geräte pro Packung
|
1
|
Verpackungsgewicht (Lbs)
|
119 g
|
Höhe VPE1
|
2 cm
|
Breite VPE1
|
20 cm
|
Länge VPE1
|
20 cm
|
Verpackungstyp VPE2
|
S03
|
Inhaltsmenge VPE2
|
20
|
Gewicht VPE2
|
2,948 kg
|
Höhe VPE2
|
30 cm
|
Breite VPE2
|
30 cm
|
Länge VPE2
|
40 cm
|
Vertragliche Gewährleistung
|