|
|
|
VW3L2T001R30
Kabelsatz für Versorgung und Modbus TCP, RJ45, 3 m, intergrierte Antriebe Lexium ILx
|
|
|
Hauptmerkmale
Produkt- oder Komponententyp
|
Kabelsätze für Feldbus-Schnittstellen und Stromversorgung
|
Zubehör / Teiletyp
|
Kabel
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Anschlusszubehör
|
Zubehör / Zielkategorie
|
Für Antriebe m. Leiterplattensteckverbindern für Leistung-/Feldbus-Schnittstelle
|
Kabellänge
|
3 m
|
Zusätzliche Informationen
|
Mit integrierter Kabeleinführung mit Zugentlastung
|
Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie
|
Lexium ILA
Lexium ILE
Lexium ILS
|
Kommunikationsschnittstelle
|
Modbus TCP
|
Elektrische Verbindung
|
Steckverbinder für Platine für Antrieb
1 Stecker RJ45 für Feldbus
Offenes Kabelende SUB-D 9 für Netzgerät
|
Produktgewicht
|
1 kg
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
5 cm
|
VPE 1 Breite
|
30 cm
|
VPE 1 Länge
|
30 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
420 g
|
VPE 2 Art
|
CAR
|
VPE 2 Menge
|
1
|
VPE 2 Höhe
|
5 cm
|
VPE 2 Breite
|
30 cm
|
VPE 2 Länge
|
30 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
920 g
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|