Schneider-Electric
 
VW3M2106 Bild- scope
VW3M2106
EMV-Kit für Lexium LXM32M
EAN Code EAN Code: 
3606485402987
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Lexium 32M
Zubehör / Teiletyp EMV-Konformitätskits
Zubehör / Teilekategorie Montage- und Befestigungszubehör
Produktkompatibilität LXM32MC10N4
LXM32MD85N4
Zubehör / Zielkategorie Motion Servoantrieb Lexium
Frequenzumrichter
Zusatzmerkmale
Bausatz-Zusammensetzung Befestigungsflansch
Schrauben
1 Unterteil EMV-Platte
1 Oberteil EMV-Platte
1 Bedienungsanleitung
Produktgewicht 0,3 kg
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 5,0 cm
VPE 1 Breite 22,2 cm
VPE 1 Länge 25,0 cm
VPE 1 Gewicht 505,0 g
VPE 2 Art S06
VPE 2 Menge 1
VPE 2 Höhe 73,5 cm
VPE 2 Breite 60,0 cm
VPE 2 Länge 80,0 cm
VPE 2 Gewicht 13,0 kg
VPE 3 Art S03
VPE 3 Menge 7
VPE 3 Höhe 30,0 cm
VPE 3 Breite 30,0 cm
VPE 3 Länge 40,0 cm
VPE 3 Gewicht 4,162 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
PVC-frei Ja
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months