Schneider-Electric
 
VW3M5101R50 Bild- scope
VW3M5101R50
Motorkabel für Lexium Servomotor BMH + BSH, 4x 1,5 mm² + 2x 1mm², M23, offenes Ende, 5 m
EAN Code: 
3389119207300
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produkt oder Komponententyp Stromkabel
Zubehör-/Teiletyp Vormontiertes Netzkabelset
Zubehör-/Teilekategorie Anschlusszubehör
Produktkompatibilität Servomotor BMH, 1 Motor-Stacks (70 mm)
Servomotor BMH, 2 Motor-Stacks (70 mm)
Servomotor BMH, 3 Motor-Stacks (70 mm)
Servomotor BMH, 1 Motor-Stacks (100 mm)
Servomotor BMH, 2 Motor-Stacks (100 mm)
Servomotor BMH, 3 Motor-Stacks (100 mm)
Servomotor BMH, 1 Motor-Stacks (140 mm)
Servomotor BSH, 1 Motor-Stacks (55 mm)
Servomotor BSH, 2 Motor-Stacks (55 mm)
Servomotor BSH, 3 Motor-Stacks (55 mm)
Servomotor BSH, 1 Motor-Stacks (70 mm)
Servomotor BSH, 2 Motor-Stacks (70 mm)
Servomotor BSH, 3 Motor-Stacks (70 mm)
Servomotor BSH, 1 Motor-Stacks (100 mm)
Servomotor BSH, 2 Motor-Stacks (100 mm)
Servomotor BSH, 3 Motor-Stacks (100 mm)
Servomotor BSH, 1 Motor-Stacks (140 mm)
Zubehör / Zielkategorie Zwischen Servomotor und Servoantrieb
Kompatible Produktfamilie Lexium 05
Lexium 32
Lexium 15
Kabellänge 5 m
Zusammensetzung des Kabels 4 x 1,5 mm² + 2 x 1 mm²
Zusatzmerkmale
Elektrische Verbindung Stecker - M23 (Industrie) für Servomotorseite
Freies Ende für Servoantriebsseite
Produktgewicht 1,21 kg
Verpackungseinheiten
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Verpackungsgewicht (Lbs) 1,242 kg
Höhe VPE1 6 cm
Breite VPE1 27 cm
Länge VPE1 27 cm
Verpackungstyp VPE2 S06
Inhaltsmenge VPE2 60
Gewicht VPE2 87,52 kg
Höhe VPE2 73,5 cm
Breite VPE2 60 cm
Länge VPE2 80 cm
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
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
Circular Econmomy-Eignung
print Entsorgungsinformationen
PVC-frei Ja
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months