|
|
|
VW3M5102R500
Motorkabel für Lexium Servomotor BMH, 4x2,5mm² + 2x1mm², M23, offenes Ende, 50m
|
|
|
Hauptmerkmale
Produkt- oder Komponententyp
|
Stromkabel
|
Zubehör / Teiletyp
|
Vormontiertes Netzkabelset
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Anschlusszubehör
|
Produktkompatibilität
|
Servomotor BMH, 2 Motor-Stacks (140 mm)
Servomotor BMH, 3 Motor-Stacks (140 mm)
|
Zubehör / Zielkategorie
|
Zwischen Servomotor und Servoantrieb
|
Kompatible Produktfamilie
|
Lexium 32
Lexium 05
|
Kabellänge
|
50 m
|
Zusammensetzung des Kabels
|
4 x 2,5 mm² + 2 x 1 mm²
|
Zusatzmerkmale
Elektrische Verbindung
|
Stecker - M23 (Industrie) für Servomotorseite
Freies Ende für Servoantriebsseite
|
Produktgewicht
|
6,3 kg
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
20,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
40,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
15,4 kg
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|