|
|
|
VW3M5105R250
Motorkabel für Lexium Servomotor BMH, 4x6mm² + 2x1mm², M40, offenes Ende, 25m
|
|
|
Hauptmerkmale
Produkt- oder Komponententyp
|
Stromkabel
|
Zubehör / Teiletyp
|
Vormontiertes Netzkabelset
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Anschlusszubehör
|
Produktkompatibilität
|
Servomotor BMH, 1 Motor-Stacks (190 mm) Montageart B2 gemäß EN 60204-1
Servomotor BMH, 2 Motor-Stacks (190 mm) Montageart E gemäß EN 60204-1
Servomotor BMH, 3 Motor-Stacks (190 mm) Montageart E gemäß EN 60204-1
Servomotor BMH, 3 Motor-Stacks (205 mm) Montageart B2 gemäß EN 60204-1
|
Zubehör / Zielkategorie
|
Zwischen Servomotor und Servoantrieb
|
Kompatible Produktfamilie
|
Lexium 32
|
Kabellänge
|
25 m
|
Zusammensetzung des Kabels
|
4 x 6 mm² + 2 x 1 mm²
|
Zusatzmerkmale
Elektrische Verbindung
|
Freies Ende für Servoantriebsseite
Stecker - M40 (Industrie) für Servomotorseite
|
Produktgewicht
|
15,5 kg
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
10,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
30,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
43,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
17,26 kg
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|