Schneider-Electric
 
VW3M5213R200 Bild- scope
VW3M5213R200
Stromkabel, zw. Servomotor BDH und Servoantrieb, 4x4mm2+2x1mm2, 20m
EAN Code: 
3389118223103
Telemecanique
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produkt oder Komponententyp Stromkabel
Zubehör-/Teiletyp Vormontiertes Netzkabelset
Zubehör-/Teilekategorie Anschlusszubehör
Produktkompatibilität Servomotor BDH
Zubehör / Zielkategorie Zwischen Servomotor und Servoantrieb
Kompatible Produktfamilie Lexium 15
Kabellänge 20 m
Zusammensetzung des Kabels 4 x 4 mm² + 2 x 1 mm²
Zusatzmerkmale
Elektrische Verbindung Stecker - M40 (Industrie) für Servomotorseite
Stecker - 6-poliger Stecker für Servoantriebsseite
Produktgewicht 9,39 kg
Packing Units
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Verpackungsgewicht (Lbs) 8,6 kg
Höhe VPE1 14 cm
Breite VPE1 40 cm
Länge VPE1 40 cm
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months