Schneider-Electric
 
VW3M5302R1000 Bild- scope
VW3M5302R1000
Kabelsatz f. Leistungskabel, vom Servomotor zum Servoverstärker, 100m
EAN Code: 
3389118211667
Telemecanique
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktserie Lexium
Zubehör-/Teilekategorie Anschlusszubehör
Zubehör-/Teiletyp Netzkabel
Produkt oder Komponententyp Kabel
Geräteanwendung Für Anschlussleitungen
Zubehör / Zielkategorie Vom Servomotor zum Servoverstärker
Zusammensetzung des Kabels 4 x 2,5 mm² + 2 x 1 mm²
Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie Lexium 05
Lexium 32
Lexium 15
Kabellänge 100 m
Produktgewicht 30,9 kg
Packing Units
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Verpackungsgewicht (Lbs) 30,9 kg
Höhe VPE1 20 cm
Breite VPE1 75 cm
Länge VPE1 75 cm
Offer Sustainability
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
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
Circular Econmomy-Eignung
print Entsorgungsinformationen
PVC-frei Ja
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months