Schneider-Electric
 
VW3M5502R200 Bild- scope
VW3M5502R200
Leistungskabelset 4x2,5mm2+2x1mm2+2x0,14mm2 20m,ein Ende m. M23-Industriestecker
EAN Code EAN Code: 
3606480564635
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Altivar
Zubehör / Teiletyp Netzkabel
Zubehör / Teilekategorie Anschlusszubehör
Zubehör / Zielkategorie Zwischen Synchronmotor und Frequenzumrichter
Kompatible Produktfamilie Altivar 32
Altivar Maschine ATV320
Kabellänge 20 m
Kabeltyp Abgeschirmtes Kabel
Zusatzmerkmale
Produktkompatibilität Synchronmotor BMP (Flanschgröße: 140 mm, 1 Stapel Typ R
Synchronmotor BMP (Flanschgröße: 140 mm, 2 Stapel Typ F
Elektrische Verbindung 1 Stecker M23 8 Pin(s) Synchronmotorseite
1 freies EndeFrequenzumrichterseite
Zusammensetzung des Kabels 4 x 2,5 mm² + 2 x 1 mm² + 2 x 0,14 mm²
Produktgewicht 6,6 kg
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 9,0 cm
VPE 1 Breite 42,0 cm
VPE 1 Länge 48,0 cm
VPE 1 Gewicht 7,018 kg
VPE 2 Art P06
VPE 2 Menge 2
VPE 2 Höhe 77,0 cm
VPE 2 Breite 80,0 cm
VPE 2 Länge 60,0 cm
VPE 2 Gewicht 22,536 kg
Nachhaltigkeit
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
REACh frei von SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
print EU-RoHS-Deklaration
PVC-frei Ja
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months