Schneider-Electric
 
VW3M5502R250 Bild- scope
VW3M5502R250
Leistungskabelset 4x2,5mm2+2x1mm2+2x0,14mm2 25m,ein Ende m. M23-Industriestecker
EAN Code EAN Code: 
3606480564642
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Altivar
Zubehör / Teiletyp Netzkabel
Zubehör / Teilekategorie Anschlusszubehör
Zubehör / Zielkategorie Zwischen Synchronmotor und Frequenzumrichter
Kompatible Produktfamilie Altivar Maschine ATV320
Altivar 32
Kabellänge 25 m
Kabeltyp Abgeschirmtes Kabel
Zusatzmerkmale
Produktkompatibilität Synchronmotor BMP (Flanschgröße: 140 mm, 1 Stapel Typ R
Synchronmotor BMP (Flanschgröße: 140 mm, 2 Stapel Typ F
Elektrische Verbindung 1 Stecker M23 8 Pin(s) Synchronmotorseite
1 freies EndeFrequenzumrichterseite
Zusammensetzung des Kabels 4 x 2,5 mm² + 2 x 1 mm² + 2 x 0,14 mm²
Produktgewicht 8,225 kg
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 1,5 cm
VPE 1 Breite 43 cm
VPE 1 Länge 50 cm
VPE 1 Gewicht 8,754 kg
VPE 2 Art S04
VPE 2 Menge 2
VPE 2 Höhe 30 cm
VPE 2 Breite 40 cm
VPE 2 Länge 60 cm
VPE 2 Gewicht 18,76 kg
VPE 3 Art P06
VPE 3 Menge 2
VPE 3 Höhe 77 cm
VPE 3 Breite 80 cm
VPE 3 Länge 60 cm
VPE 3 Gewicht 24,97 kg
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months