Schneider-Electric
 
VW3M9601 Bild- scope
VW3M9601
Y-Kabel für digitale E/A beim Lexium LXM32i, 1x M8-Stecker auf 2x M8-Buchse, 5polig
EAN Code EAN Code: 
3606481274250
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Zubehör / Teiletyp Y-Kabel
Zubehör / Teilekategorie Anschlusszubehör
Zubehör / Zielkategorie Von Lexium 32i zu Ein- und Ausgängen
Kabellänge 0,37 m
Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie Lexium 32i
Anzahl der Stecker 3
Anschlusstyp M8/M8
Produktgewicht 0,85 kg
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 3,0 cm
VPE 1 Breite 13,0 cm
VPE 1 Länge 20,0 cm
VPE 1 Gewicht 140,0 g
VPE 2 Art S02
VPE 2 Menge 25
VPE 2 Höhe 15,0 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 3,832 kg
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
PVC-frei Ja
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate