Schneider-Electric
 
VW3S5101R50 Bild- scope
VW3S5101R50
Motorkabel, 4x 1,5 mm², geschirmt, offenes Ende, Stecker, für 3phasige Schrittmotoren an Verstärker Lexium SD3, 5 m
EAN Code: 
3389119224420
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Zubehör-/Teilebezeichnung Lastkabel
Zubehör-/Teiletyp Verbindungsleitung
Zubehör-/Teilekategorie Anschlusszubehör
Zubehör / Zielkategorie Zwischen Schrittmotorantrieb SD3 und 3-Phasen-Schrittmotor
Kompatible Produktfamilie Lexium SD3
Kabeltyp Abgeschirmtes Kabel
Kabellänge 5 m
Zusatzmerkmale
Zusammensetzung des Kabels 4 x 1,5 mm²
Elektrische Verbindung 1 Stecker 6-poliger Rundstecker (motorseitig)
Offenes Kabelende (SD3)
Packing Units
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Verpackungsgewicht (Lbs) 920 g
Höhe VPE1 5,6 cm
Breite VPE1 24 cm
Länge VPE1 23,8 cm
Verpackungstyp VPE2 P06
Inhaltsmenge VPE2 60
Gewicht VPE2 67,24 kg
Höhe VPE2 73,5 cm
Breite VPE2 60 cm
Länge VPE2 80 cm
Offer Sustainability
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
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
Circular Econmomy-Eignung
print Entsorgungsinformationen
PVC-frei Ja
Contractual warranty
Garantie 18 months