|
|
|
VZ1L018UM20
Netzdrossel, 2mH, 18A, 1-phasig, 30 W, f. Frequenzumrichter
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Altivar
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Netzdrosseln
|
Produktkompatibilität
|
ATV312HU11M2 - Netzdrosseln - 1 pro Antrieb
ATV312HU15M2 - Netzdrosseln - 1 pro Antrieb
ATV312HU22M2 - Netzdrosseln - 1 pro Antrieb
ATV31CU11M2 - Netzdrosseln - 1 pro Antrieb
ATV31CU15M2 - Netzdrosseln - 1 pro Antrieb
ATV31CU22M2 - Netzdrosseln - 1 pro Antrieb
ATV32HU11M2 - Netzdrosseln - 1 pro Antrieb
ATV32HU15M2 - Netzdrosseln - 1 pro Antrieb
ATV32HU22M2 - Netzdrosseln - 1 pro Antrieb
LXM05D17F1 - Netzdrosseln - 1 pro Antrieb
LXM05D17M2 - Netzdrosseln - 1 pro Antrieb
LXM05D28F1 - Netzdrosseln - 1 pro Antrieb
LXM05D28M2 - Netzdrosseln - 1 pro Antrieb
LXM32.D18M2 - Netzdrosseln - 1 pro Antrieb
LXM32.D30M2 - Netzdrosseln - 1 pro Antrieb
LXM32.U90M2 - Netzdrosseln - 1 pro Antrieb
Frequenzumrichter ATV320 Motor: 1,1 kW 200 - 240 V - Einzelphase - Netzdrosseln - 1 pro Antrieb
Frequenzumrichter ATV320 Motor: 1,5 kW 200 - 240 V - Einzelphase - Netzdrosseln - 1 pro Antrieb
Frequenzumrichter ATV320 Motor: 2,2 kW 200 - 240 V - Einzelphase - Netzdrosseln - 1 pro Antrieb
|
Anzahl der Phasen
|
Einzelphase
|
Kompatible Produktfamilie
|
Altivar 312 Solar
Lexium 32
Altivar 312
Altivar 31C
Lexium 05
Altivar Maschine ATV320
Altivar 32
|
Geräteanwendung
|
Reduzierung der Oberschwingungen
|
Induktanzwert
|
2 mH
|
[In] Bemessungsstrom
|
18 A
|
Thermische Verluste
|
30 W
|
Zusatzmerkmale
Frequenz der Stromversorgung
|
50 - 60 Hz
|
Maximaler Spannungsabfall bei Nennlast
|
5 %
|
Produktgewicht
|
1,99 kg
|
Breite
|
85 mm
|
Höhe
|
120 mm
|
Tiefe
|
105 mm
|
Montage
Normen
|
VDE 0160 Stufe 1
IEC 60076 (mit HD398)
EN 50178
|
Schutzart (IP)
|
Drossel: IP00
Klemmen: IP20
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
20,000 cm
|
VPE 1 Breite
|
15,000 cm
|
VPE 1 Länge
|
15,000 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
1,928 kg
|
VPE 2 Art
|
P06
|
VPE 2 Menge
|
45
|
VPE 2 Höhe
|
75,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
60,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
80,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
99,760 kg
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|