Schneider-Electric
 
VZ3V1203 Bild- scope
VZ3V1203
Lüfter für Frequenzumrichter
EAN Code EAN Code: 
3389119206877
Telemecanique
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Kompatible Produktfamilie Altivar 61/71
Baureihe Altivar 61
Altivar 71
Zubehör / Teiletyp Lüfter-Satz
Zubehör / Teilekategorie Kühlzubehör
Produkt- oder Komponententyp Lüfter
Zusatzmerkmale
Produktkompatibilität Frequenzumrichter ATV61H 0,75…1,5 kW 200-240 V ein- oder dreiphasig
Frequenzumrichter ATV61H 0,75…2,2 kW 380-480 V 3 Phasen
Frequenzumrichter ATV61W 0,75…3 kW 380-480 V 3 Phasen
Frequenzumrichter ATV61E 0,75…3 kW 380-480 V 3 Phasen
Frequenzumrichter ATV71H 0,37…1,5 kW 200-240 V ein- oder dreiphasig
Frequenzumrichter ATV71H 0,75…2,2 kW 380-480 V 3 Phasen
Frequenzumrichter ATV71P 0,75…2,2 kW 380-480 V 3 Phasen
Frequenzumrichter ATV71W 0,75…2,2 kW 380-480 V 3 Phasen
Frequenzumrichter ATV71E 0,75…2,2 kW 380-480 V 3 Phasen
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 7 cm
VPE 1 Breite 17 cm
VPE 1 Länge 23 cm
VPE 1 Gewicht 124 g
VPE 2 Art P06
VPE 2 Menge 56
VPE 2 Höhe 75 cm
VPE 2 Breite 60 cm
VPE 2 Länge 80 cm
VPE 2 Gewicht 22 kg
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months