|
|
|
VZN20
Hauptpolmodul 20A, für VN-20
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
TeSys
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
VZN
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Zusätzliche Pole
|
Leistungsfähigkeit
|
Standard
|
Beschreibung der Pole
|
1P
|
Art und Zusammensetzung der Kontakte
|
1 S
|
Produktkompatibilität
|
VN20
|
Netzwerktyp
|
DC
AC
|
Netzwerkfrequenz
|
50/60 Hz
|
Montageort
|
Links
Rechts
|
Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie
|
TeSys TeSys VARIO VCFN Lasttrennschalter
|
Betriebsbemessungsspannung Ue
|
690 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
6 kV
|
[Ith] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft
|
20 A
|
[Ithe] konventioneller eingeschlossener thermischer Strom
|
16 A
|
Mechanische Lebensdauer
|
50000 Zyklen
|
Elektrische Lebensdauer
|
30000 Zyklen DC-1 - 5
50000 Zyklen AC-21
|
Eignung für Isolation
|
Ja
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Stromkreis: Schraubklemmenleisten Kabel 4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende
Stromkreis: Schraubklemmenleisten Kabel 4 mm² - Kabelfestigkeit: starr
|
Anzugsmoment
|
Stromkreis: 0,7 Nm - auf Schraubklemmenleisten
|
Höhe
|
45,5 mm
|
Breite
|
12 mm
|
Tiefe
|
39 mm
|
Produktgewicht
|
0,02 kg
|
Montage
Normen
|
IEC 60947-3
|
Produktzertifizierungen
|
GL
UL
CSA
|
Schutzbehandlung
|
TC
|
Schutzart (IP)
|
IP20 conforming to IEC 60529
|
Mechanische Robustheit
|
Schocks 11 ms (15 Gn) entspricht IEC 60068-2-27
Schwingungen 10 - 150 Hz (1 Gn) entspricht IEC 60068-2-6
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-20…50 °C
|
Feuer Beständigkeit
|
960 °C entspricht IEC 60695-2-1
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
2,1 cm
|
VPE 1 Breite
|
5,4 cm
|
VPE 1 Länge
|
8,8 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
22,0 g
|
VPE 2 Art
|
S01
|
VPE 2 Menge
|
70
|
VPE 2 Höhe
|
15,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
15,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
1,735 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform mit Ausnahmen
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
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
PVC-frei
|
Ja
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|