Schneider-Electric
 
VZN30 Bild- scope
VZN30
Achsverlängerung
EAN Code: 
3389110787245
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe TeSys
Kurzbezeichnung des Geräts VZ
Produkt oder Komponententyp Wellenerweiterung
Zubehör-/Teilekategorie Verriegelungszubehör
Produktkompatibilität VN12
V02 - V2
VN20
Zusatzmerkmale
Mechanische Verriegelung Funktion Türverriegelung
Rückwand/Tür-Abstand 400…430 mm
Länge 400 mm
Cross-section height 6 mm
Cross-section width 6 mm
Produktgewicht 130 g
Packing Units
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Verpackungsgewicht (Lbs) 128 g
Höhe VPE1 2,7 cm
Breite VPE1 7,8 cm
Länge VPE1 36,2 cm
Verpackungstyp VPE2 S02
Inhaltsmenge VPE2 25
Gewicht VPE2 3,551 kg
Höhe VPE2 15 cm
Breite VPE2 30 cm
Länge VPE2 40 cm
Offer Sustainability
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
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
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
PVC-frei Ja
Enthält Halogene Halogenfreies Produkt
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months