|
|
|
WDE0000010
Mureva BOX, Schraubklemmenblock- einsteckbar, 6p, 6x2,5mm2
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung AUG 15, 2024
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Mureva
|
Ästhetischer Name
|
Mureva-Gehäuse
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Klemmenleiste
|
Farbton
|
Weiß
|
Menge pro Satz
|
100 Stück
|
Zusatzmerkmale
Klemmen
|
Einschieben
|
Anzahl der Pole
|
6
|
Klemmverbindungskapazität
|
6 x 2,5 mm²
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
440 V AC
|
Material
|
PA (Polyamid)
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
1,6 cm
|
VPE 1 Breite
|
1,4 cm
|
VPE 1 Länge
|
1,4 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
2 g
|
VPE 2 Art
|
CAR
|
VPE 2 Menge
|
50
|
VPE 2 Höhe
|
7 cm
|
VPE 2 Breite
|
9,5 cm
|
VPE 2 Länge
|
9,5 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
430 g
|
VPE 3 Art
|
BB1
|
VPE 3 Menge
|
100
|
VPE 3 Höhe
|
8 cm
|
VPE 3 Breite
|
9 cm
|
VPE 3 Länge
|
9,8 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
370 g
|
Nachhaltigkeit
Verpackung mit Recycling-Karton
|
Ja
|
SCIP-Nummer
|
2f760a08-b7ef-4260-b7b6-69e4399d3265
|
REACH-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Ausnahmeinformationen
|
Ja
|
China RoHS-Verordnung
|
RoHS-Erklärung für China
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|