Diese Anwendung wird ab dem 7. Januar 2025 außer Betrieb genommen

WDE002019 |
Schneider-Electric
 
WDE002019 Bild- scope
WDE002019
LED Leuchtmakierung 230V fuer Exxact
EAN CodeEAN Code: 
3606480201745
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Exxact
Produkt- oder Komponententyp Pilot lamp
Menge pro Satz Satz à 10
Baureihe Exxact
Farbton Weiß
Zusatzmerkmale
Produktbestimmung Rocker switch
Bemessungsspannung 230 V AC
Lokale Signalisierung Rot LED
Gehäusefarbe White transparent
Höhe 8 mm
Breite 21 mm
Projektierungstiefe 10 mm
Hauptfarbton Weiß
Montage
Normen EN 60669-1
Produktzertifizierungen SEMKO
NEMKO
FIMKO
CE
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 0,700 cm
VPE 1 Breite 0,600 cm
VPE 1 Länge 2,100 cm
VPE 1 Gewicht 0,600 g
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
SCIP-Nummer 8690c242-4749-457c-838c-5913d90b359b
BVB
print Akzeptiert
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months