Diese Anwendung wird ab dem 7. Januar 2025 außer Betrieb genommen

WDE002101 |
Schneider-Electric
 
WDE002101 Bild- scope
WDE002101
Rahmen 1-fach Typ:Primo fuer Exxact weiss
EAN CodeEAN Code: 
3606480207938
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Exxact
Ästhetischer Name Primo
Produkt- oder Komponententyp Abdeckrahmen
Anzahl der Reihen 1fach
Farbton Weiß (RAL 9003)
Menge pro Satz Satz à 10
Zusatzmerkmale
Gehäusevariante Einbau
Oberfläche
Material ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol)
Normen EN 60669-1
IEC 60884-1
Produktzertifizierungen FIMKO
NEMKO
SEMKO
CE
Schutzart (IP) IP44 with additional sealing kit
IP20
Oberflächenbeschaffenheit Glänzend
Höhe 87 mm
Oberflächenbehandlung Unbehandelt
Breite 87 mm
Tiefe 11,6 mm
Schutzart (IK) IK03
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 9,7 cm
VPE 1 Breite 11,2 cm
VPE 1 Länge 3 cm
VPE 1 Gewicht 20 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 9,0 cm
VPE 2 Breite 9,0 cm
VPE 2 Länge 12,0 cm
VPE 2 Gewicht 840,0 g
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 240
VPE 3 Höhe 25,0 cm
VPE 3 Breite 30,0 cm
VPE 3 Länge 40,0 cm
VPE 3 Gewicht 8,16 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
BVB
print Akzeptiert
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
REACh frei von SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Kreislaufwirtschaftsprofil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
Rücknahme No
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.) 1
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months