Diese Anwendung wird ab dem 7. Januar 2025 außer Betrieb genommen

WDE003351 |
Schneider-Electric
 
WDE003351 Bild- scope
WDE003351
Aufputz Gehäuse, 1-fach, Höhe 21mm Exxact anthrazit
EAN CodeEAN Code: 
3606480209512
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Exxact
Produkt- oder Komponententyp Montagekasten
Zusatzmerkmale
Gehäusevariante Oberfläche
Anzahl der Reihen 1fach
Colour Anthrazitfarben (RAL 7021)
Material ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol)
Menge pro Satz Satz à 10
Höhe 85 mm
Breite 85 mm
Projektierungstiefe 21 mm
Hauptfarbton Anthrazitfarben
Oberflächenbeschaffenheit Matt
Oberflächenbehandlung Lackiert
Montage
Normen IEC 60884-1
EN 60670-1
Produktzertifizierungen CE
FIMKO
NEMKO
SEMKO
Schutzart (IP) IP21
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 7,900 cm
VPE 1 Breite 10,400 cm
VPE 1 Länge 9,500 cm
VPE 1 Gewicht 38,000 g
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Ja
BVB
print Akzeptiert
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
REACh frei von SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months