|
|
|
WDE004445
Zentralplatte für Antennensteckdose 3-Loch (Radio/TV/SAT) Exxact metalleffekt
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung JUN 30, 2024
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Exxact
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Abdeckplatte
|
Zusatzmerkmale
Produktbestimmung
|
TV/R/SAT-Steckdose
|
Gehäusevariante
|
Oberfläche
Einbau
|
Befestigungsmodus
|
Schraube
|
Material
|
ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol)
|
Colour
|
Metallisch
|
Oberflächenbeschaffenheit
|
Gemalt
|
Oberflächenbehandlung
|
Lackiert
|
Höhe
|
55 mm
|
Breite
|
55 mm
|
Tiefe
|
6 mm
|
Produktkompatibilität
|
Zu allen gängigen Antennenausgangsvarianten
|
Montage
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
7,4 cm
|
VPE 1 Breite
|
4,2 cm
|
VPE 1 Länge
|
7,4 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
22,0 g
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
10
|
VPE 2 Höhe
|
7,7 cm
|
VPE 2 Breite
|
16,2 cm
|
VPE 2 Länge
|
27,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
322,0 g
|
VPE 3 Art
|
CAR
|
VPE 3 Menge
|
50
|
VPE 3 Höhe
|
18,5 cm
|
VPE 3 Breite
|
30,0 cm
|
VPE 3 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
2,01 kg
|
Nachhaltigkeit
Verpackung mit Recycling-Karton
|
Ja
|
SCIP-Nummer
|
7d70793a-5694-4e24-93af-58dc4de6d108
|
BVB
|
Akzeptiert
|
REACH-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
REACh frei von SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform EU-RoHS-Deklaration
|
Giftiges Schwermetall frei
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Ausnahmeinformationen
|
Ja
|
China RoHS-Verordnung
|
RoHS-Erklärung für China
|
Kreislaufwirtschaftsprofil
|
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
|
WEEE
|
Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|