|
|
|
WDE011152
Aufputz Gehaeuse, 2-fach Steckdose 25mm weiss RENOVA
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Renova
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Montagekasten
|
Produktbestimmung
|
Für Doppelsteckdosen
|
Farbton
|
Weiß (RAL 9010)
|
Menge pro Satz
|
Satz à 5
|
Zusatzmerkmale
Anzahl der Reihen
|
2fach
|
Gehäusevariante
|
Oberfläche
|
Befestigung
|
Schraube
|
Material
|
PC/ABS
|
Höhe
|
105 mm
|
Breite
|
83 mm
|
Tiefe
|
25 mm
|
Montage
Normen
|
EN 60670-1
|
Produktzertifizierungen
|
SEMKO
NEMKO
FIMKO
CE
|
Schutzart (IP)
|
IP20
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
8,000 cm
|
VPE 1 Breite
|
10,500 cm
|
VPE 1 Länge
|
2,500 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
30,000 g
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
5
|
VPE 2 Höhe
|
10,900 cm
|
VPE 2 Breite
|
9,500 cm
|
VPE 2 Länge
|
26,100 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
216,000 g
|
VPE 3 Art
|
CAR
|
VPE 3 Menge
|
60
|
VPE 3 Höhe
|
32,200 cm
|
VPE 3 Breite
|
29,800 cm
|
VPE 3 Länge
|
39,800 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
3,174 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform