|
|
|
WDE011202
Taster mit Zentralplatte schwarz RENOVA
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Renova
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Drucktaste
|
Geräteanwendung
|
Beleuchtungssteuerung
|
Gerätedarstellung
|
Mechanismus mit Befestigungsrahmen
|
Colour
|
Schwarz (NCS S 9000-N)
|
Menge pro Satz
|
Satz à 5
|
Schalterfunktion
|
1-polig 2-Wege
|
Zusatzmerkmale
Typ der Technologie
|
Elektromechanisch
|
Bemessungsstrom
|
16 A
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
250 V AC
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Schraubenlose Klemmen
|
Anzahl der Schleifenklemmen
|
2
|
Klemmverbindungskapazität
|
1 x 1,5 - 2 x 2,5 mm² für starr Kabel(n)
1 x 1,5 - 2 x 2,5 mm² für robust verdrillt Kabel(n)
|
Gehäusevariante
|
Einbau
|
Anzahl der Wippen
|
1
|
Schaltmuster
|
[6/1]
|
Stellglied
|
Wippe
|
Lokale Signalisierung
|
Without light indicator
|
Material
|
PC/ABS
|
Befestigung
|
Mit Krallen
Durch Schrauben
|
Durchmesser
|
71 mm
|
Einbautiefe
|
15 mm
|
Projektierungstiefe
|
19 mm
|
Schutzart (IP)
|
IP20
|
Produktzertifizierungen
|
CE
SEMKO
FIMKO
NEMKO
|
Normen
|
EN 60669-1
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
5 cm
|
VPE 1 Breite
|
7 cm
|
VPE 1 Länge
|
7 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
67 g
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
5
|
VPE 2 Höhe
|
10,6 cm
|
VPE 2 Breite
|
11,9 cm
|
VPE 2 Länge
|
20 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
378 g
|
VPE 3 Art
|
CAR
|
VPE 3 Menge
|
50
|
VPE 3 Höhe
|
22,6 cm
|
VPE 3 Breite
|
36,7 cm
|
VPE 3 Länge
|
41 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
5 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform
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
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|