Schneider-Electric
 
WDE011243 Bild- scope
WDE011243
Drucktaster mit Zentralplatte schwarz, Knopf edelstahleffekt RENOVA
EAN Code EAN Code: 
3606480660924
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Renova
Produkt- oder Komponententyp Parallele Drucktaster
Geräteanwendung Beleuchtungssteuerung
Gerätedarstellung Mechanismus mit Befestigungsrahmen
Colour Schwarz (NCS S 9000-N)
Menge pro Satz Satz à 5
Schalterfunktion 1-polig 1-Weg
Zusatzmerkmale
Typ der Technologie Elektromechanisch
Bemessungsstrom 1 A
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 250 V AC
Anschlüsse - Klemmen Schraubenlose Klemmen
Klemmverbindungskapazität 1 x 1,5 - 2 x 2,5 mm² für starr Kabel(n)
1 x 1,5 - 2 x 2,5 mm² für robust verdrillt Kabel(n)
Gehäusevariante Einbau
Schaltmuster [1T]
Stellglied Drucktaste
Material PC/ABS
Befestigung Mit Krallen
Durch Schrauben
Durchmesser 71 mm
Einbautiefe 23 mm
Projektierungstiefe 24 mm
Schutzart (IP) IP20
Produktzertifizierungen SEMKO
FIMKO
NEMKO
CE
Normen EN 60669-1
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 5 cm
VPE 1 Breite 7 cm
VPE 1 Länge 7 cm
VPE 1 Gewicht 68 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 5
VPE 2 Höhe 10,6 cm
VPE 2 Breite 11,9 cm
VPE 2 Länge 20 cm
VPE 2 Gewicht 383 g
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 50
VPE 3 Höhe 22,6 cm
VPE 3 Breite 36,7 cm
VPE 3 Länge 41 cm
VPE 3 Gewicht 5 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate