|
|
|
WDE011322
Doppelsteckdose mit erhöhtem Berührungsschutz 16A Steckklemme RENOVA schwarz
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Renova
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Steckdose
|
Gerätedarstellung
|
Mechanismus mit Befestigungsrahmen
|
Menge pro Satz
|
Satz à 5
|
Produktkompatibilität
|
Mit Renova-Rahmen ergänzt
|
Zusatzmerkmale
Anzahl der Steckdosen
|
2
|
Gehäusevariante
|
Einbau
|
Konfiguration der Ausgangspole
|
2-polig + E
|
Standardabweichung des Ausgangs
|
Schuko
|
Ausgangsstandard
|
CEE 7/3
|
Bemessungsstrom
|
16 A
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
250 V AC
|
Farbton
|
Schwarz (NCS S 9000-N)
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Schraubklemmen
|
Anzahl der Schleifenklemmen
|
2
|
Schraubenkopfform
|
Pozidriv Nr. 1 und Kombi
|
Klemmverbindungskapazität
|
1 x 1,5 - 2 x 2,5 mm² für starr Kabel(n)
1 x 1,5 - 2 x 2,5 mm² für robust verdrillt Kabel(n)
|
Material
|
PC/ABS
|
Befestigung
|
Durch Schrauben und Krallen
|
Breite
|
71 mm
|
Höhe
|
92 mm
|
Einbautiefe
|
22 mm
|
Projektierungstiefe
|
22 mm
|
Montage
Normen
|
DIN VDE 0620-1
IEC 60884-1
SS 4280834
SFS 5610:2004
NEK 502:2006
|
Produktzertifizierungen
|
SEMKO
NEMKO
FIMKO
|
Schutzart (IP)
|
IP20
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
4,800 cm
|
VPE 1 Breite
|
7,100 cm
|
VPE 1 Länge
|
9,700 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
65,000 g
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
5
|
VPE 2 Höhe
|
10,300 cm
|
VPE 2 Breite
|
9,500 cm
|
VPE 2 Länge
|
26,300 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
521,000 g
|
VPE 3 Art
|
P12
|
VPE 3 Menge
|
1440
|
VPE 3 Höhe
|
105,000 cm
|
VPE 3 Breite
|
80,000 cm
|
VPE 3 Länge
|
120,000 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
178,488 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform
EU-RoHS-Deklaration
|
Frei von giftigen Schwermetallen
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
Sustainable packaging
|
Yes