|
|
|
WDE011404
Rahmen fuer Steckdose, 2-fach weiss RENOVA
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Renova
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Abdeckrahmen
|
Produktbestimmung
|
Für Doppelsteckdosen
|
Farbton
|
Weiß (RAL 9010)
|
Menge pro Satz
|
Satz à 5
|
Zusatzmerkmale
Gehäusevariante
|
Einbau
|
Anzahl der Reihen
|
1 x 2 Ebenen
|
Material
|
PC/ABS
|
Breite
|
83 mm
|
Höhe
|
105 mm
|
Tiefe
|
14 mm
|
Montage
Normen
|
IEC 60884-1
|
Produktzertifizierungen
|
NEMKO
CE
FIMKO
SEMKO
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
1,300 cm
|
VPE 1 Breite
|
8,300 cm
|
VPE 1 Länge
|
10,000 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
10,000 g
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
5
|
VPE 2 Höhe
|
7,900 cm
|
VPE 2 Breite
|
9,800 cm
|
VPE 2 Länge
|
9,800 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
102,000 g
|
VPE 3 Art
|
CAR
|
VPE 3 Menge
|
50
|
VPE 3 Höhe
|
10,200 cm
|
VPE 3 Breite
|
40,200 cm
|
VPE 3 Länge
|
20,000 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
1,146 kg