|
|
|
WDE011408
Glasrahmen 3-fach weiss RENOVA
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Renova
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Abdeckrahmen
|
Farbton
|
Weiß
|
Zusatzmerkmale
Gehäusevariante
|
Einbau
|
Anzahl der Reihen
|
3fach
|
Material
|
PC + ABS mit Glas
|
Breite
|
89 mm
|
Höhe
|
230 mm
|
Tiefe
|
11 mm
|
Montage
Normen
|
EN 60669-1
|
Produktzertifizierungen
|
CE
FIMKO
NEMKO
SEMKO
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
9,000 cm
|
VPE 1 Breite
|
23,100 cm
|
VPE 1 Länge
|
1,000 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
213,000 g
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
5
|
VPE 2 Höhe
|
10,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
10,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
26,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
1,341 kg
|
VPE 3 Art
|
P12
|
VPE 3 Menge
|
1280
|
VPE 3 Höhe
|
107,000 cm
|
VPE 3 Breite
|
80,000 cm
|
VPE 3 Länge
|
120,000 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
334,576 kg